Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de rodajeAjuste de la cadenaPiezas del ecualizador6T-8907: Soporte del tren de rodaje
InicioTren de rodajeAjuste de la cadenaPiezas del ecualizador6T-8907: Soporte del tren de rodaje
6T-8907: Soporte del tren de rodaje

Taco del tren de rodaje Cat®, L × An: 213 × 29 mm

Marca: Cat

fallback-image
6T-8907: Soporte del tren de rodaje

Taco del tren de rodaje Cat®, L × An: 213 × 29 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6T-8907

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura (pulg): 3.87
Altura (mm): 98.0
Longitud (pulg): 8.39
Longitud (mm): 213.0
Material: Acero y caucho
Ancho (pulg): 1.12
Ancho (mm): 29.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6T-8907

TRACTOR TOPADOR

6S 6A

DESGARRADOR

951 955 977 6 5 4

CABRESTANTE

55

CONTROL HIDRÁULICO

143 141 163 153 140

TRACTOR DE CADENAS

D6E D6G SR D6F SR D6G D6D SR D6E SR D6G2 XL D6D D6G2 LGP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido