InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasConjuntos de manguera6V-0746: Protector de manguera de 42 mm de diámetro interior
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasConjuntos de manguera6V-0746: Protector de manguera de 42 mm de diámetro interior
6V-0746: Protector de manguera de 42 mm de diámetro interior

Protector de manguera Cat® de 42 mm de diámetro interior utilizado para las tuberías del cilindro del brazo

Marca: Cat

Longitud personalizada
Imágenes del producto
6V-0746: Protector de manguera de 42 mm de diámetro interior
6V-0746: Protector de manguera de 42 mm de diámetro interior
6V-0746: Protector de manguera de 42 mm de diámetro interior
6V-0746: Protector de manguera de 42 mm de diámetro interior
6V-0746: Protector de manguera de 42 mm de diámetro interior

Protector de manguera Cat® de 42 mm de diámetro interior utilizado para las tuberías del cilindro del brazo

Marca: Cat

Longitud personalizada
Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6V-0746

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 10.008
Altura (mm): 48.006
Longitud (pulg): 0.4
Altura (pulg): 1.9
Ancho (mm): 48.006
Bulk Unit of Measure: CM
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose,Alloy Zinc
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6V-0746

PULVERIZADOR

P225 P215 VHP-40 P235 VHP-50 VHP-30

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD55

CARGADOR DE CADENAS

973

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

325D L

EXCAVADORA

330-A 312B L 320B N 320B L 322B L 330 L 330-A L 245 320B LU 325-A L 320-A L 215B 325B L 320B 320B LL 320C 330B 215C 320-A N 312B 322B 315B L 320-A 322-A 325-A 219 320 L 322 L 215 325 L 315B 325B 330B L 322-A L 320B FM LL 320B U 321B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido