Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAnillos de retención/resorte6V-6764: Anillo de retención (anillo de resorte)
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAnillos de retención/resorte6V-6764: Anillo de retención (anillo de resorte)
6V-6764: Anillo de retención (anillo de resorte)

Anillo de retención interno Cat® (anillo de resorte). Diámetro externo: 67,89 mm, acero

Marca: Cat

fallback-image
6V-6764: Anillo de retención (anillo de resorte)

Anillo de retención interno Cat® (anillo de resorte). Diámetro externo: 67,89 mm, acero

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6V-6764

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de anillo de resorte: Axial Interno
Estilo: Sección rectangular
Material: Acero
Diámetro exterior (mm): 67.89
Grosor (mm): 1.98
Diámetro exterior (pulg): 2.67
Grosor (pulg): 0.08
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6V-6764

PAQUETE DE PETRÓLEO

CX31-P600- TH35-E81

WIDE BODY TRUCK

707

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

TH35-E81 CX31-P600

MARTILLO

PH126

CAMIÓN ARTICULADO

730C2 730 730C 730 EJECTOR 725 735

TRANSMISIÓN

CX31-P300 CX31 CX31 HT

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD22 AD22

CAMIÓN EXPULSOR

730C2 EJ 730C

TRANSMISIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARRETERA

CX35 CX31

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido