Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioCabinasInterior de la cabinaAlmacenamiento en la cabinaGanchos de cabina6V-8928: Gancho para ropa de la cabina del operador
InicioCabinasInterior de la cabinaAlmacenamiento en la cabinaGanchos de cabina6V-8928: Gancho para ropa de la cabina del operador
6V-8928: Gancho para ropa de la cabina del operador

Gancho para ropa de montaje vertical Cat de la cabina Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
6V-8928: Gancho para ropa de la cabina del operador
6V-8928: Gancho para ropa de la cabina del operador
6V-8928: Gancho para ropa de la cabina del operador
6V-8928: Gancho para ropa de la cabina del operador
6V-8928: Gancho para ropa de la cabina del operador

Gancho para ropa de montaje vertical Cat de la cabina Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6V-8928

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Poliuretano
Longitud (mm): 70.0
Ancho (mm): 30.0
Altura (mm): 57.0
Longitud (pulg): 2.75
Ancho (pulg): 1.18
Altura (pulg): 2.24
Material: Polyurethane Plastic,Polypropylene Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6V-8928

TRACTOR TOPADOR

8SU 6SU 11U 9SU 7SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9U 6A 6S 7A 7S 7U 8A

TALADORA APILADORA DE CADENAS

1190 2290 1390 2491 TK732 TK1051 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 541 2 TK741 1290T 2390 2391 2590 TK711 511 522 521 1190T 1090 521B 532 522B 541 551 552

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6250 MD6200 MD6380

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E 775D 775B 773E 771D 771C

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

304CR 307.5 302CR 301.8 301.9 307B 301.6 301.5 304SR 303 SR 305.5 CR 301.7CR 308.5 303CR 304 305 308 309 306 306.5 310 303.5CR 302.7CR 305 CR

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB10 CS-431C CS-44B CS-68B CB7 CP-533D CP-533C CP-533E CD-44B CS-433E CS-433C CS-66B CP-663E CS-64B CP-64 CB-66B CP-54 CP-56 CB-534C CB-534B CB-534D CP-44 CB-64B CB-535B CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CS54B CB-564D CD-54 CS56B CB-44B CB-68B CB-434B CB-434D CB-434C CB-434 CS79B CP-68B CP-44B CS-583E CS-583C CS-583D CS74B CS-563C CS-563D CS-563E CP68B CP44B CS-56 CS-573 CS-54 CS-56B CS-583 CS-44 CS-663E CS-54B CS-78B CS-531D CS-563 CS-531C CS-79B CP-433C CP-433E CS-423E CP12 CS-76B CS-533C CS-533D CP74B CS-533E CS-76 CS-74 CS-74B CP-563E CP-563D CP-563C CB46B CS-64 CB-545 CB-544 CB-54B CD-54B CS7 CP-563 CP-54B CP7 CS68B CS44B CP-56B CP-573E CP54B CP-74B CP76B CS-573C CS-573D CS-573E CS-683E CP56B

RETROEXCAVADORA CARGADORA

438B 416 426 428 436B 438 436 446 416B 426B 446B 428B

COMPACTADOR DE SUELOS

CP44B CP68B CS76B CS74B 815F CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS78B CS54B CP56B CS64B CP7 CP74B 825H 825G 815F II CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS44B CS68B CS66B 825G II

CORTADOR DE TRONCOS

322C

MOTONIVELADORA

135H 120M 2 140K 2 140M 3 140M 2 135H NA 140H ES 12M 3 AWD 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24H 160K 160H 160M 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 12H ES 14H NA 120H 24 16 14 18 120M 120K 120 GC 163H 140M 140K 140H 143H 12M 3 12M 2 140 GC 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 18M3 160H ES 16M 160 16H 14L 150 14M 140 16GC 14H 12H 12M 12K 14M3 160H NA 16M3 120K 2

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535D 545D 525D 555D

CARG TRONCOS MÁQ FOREST

558

CARGADOR FORESTAL DE PLUMA RECTA

559C 559D 2384D 2384C 579C 579D 2484D 2484C

MOTOR - MÁQUINA

C32

MOTOR INDUSTRIAL

C4.4

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

TK370 573D TK380 HA870 2570D HA770 563D 543 533 2670D

EXCAVADORA

330 L 345B II 320-A L 325B L 320-A N 325-A 312-A 322B 345B 548 558 330C FM 538 325B 350 L 345B L 330-A L 385B 320N 320B 320D 365B 318B N 325 LN 320D FM RR 350-A 325D FM 315-A L 568 FM 320B LU 320D FM 324D FM 330-A 312B 311B 330D FM 312B L 311-A 320D2 FM 330-A L 315B 350-A L 322-A 322B L 324D FM LL 325-A L 322 L 315-A 320B N 320B L 330B 320 L 365B L 320B U 325-A FM L 325C FM 330B L 325 L 307-A 322-A L 325-A LN 320C FM 568 FM LL 318B 320-A 315B L 375-A 322C FM

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700 R1700 XE

TIENDETUBOS

587T 587R PL83 PL87 583T

COSECHADORA DE RUEDAS

550B 570B 560B 580B 550 570 580

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PF-300C PF-300B PS-300B PS-300C CW34 CW12 CW-34

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD6640

TRACTOR

784C 784B 768C 772B 776D 776C

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM-350B

MEZCLADOR ESTABILIZADOR

SM-350

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527 517 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

PALA HIDRÁULICA

6020 6040 6020B 6060

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

930 938 926 910G 910F 910E 914G2 914G

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD55B

COMPACTADOR

CB8 CB7 CD10 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 637 632 631 623K LRC 631K 613G 637K 627K LRC 623K 621K 627K 657 651 637K

CORTADOR GIRATORIO

RC20

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G 854K 834G 834H 814F 844H 844 824H 824G 814F II 824G II

TRACTOR DE RUEDAS

623G 623H 623F 621F 621G 621H 627G 627H 627F 631K 615C II 631G 621K OEM 613C II 611 651 657G 637G 637K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826G II 816F II 826G 826H 836H 836G 816F

CAMIÓN

773G LRC 793F XQ 775G 775F 793F OEM 775E 775D 777C 777D 777G 777F 775G OEM 785 789 793 797 795F XQ 793D 793B 793C 793F 773E 773D 773G 797F 773F 797B 773B 772 770 775G LRC 794 AC 793F CMD 789C 789D 789B 769D 769C 69D 785G 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC

MANIPULADOR TELESCÓPICO

RT80 RT60 RT50 RT100 TH62 TH63 TH82 TH83 RTC60 RT50SA

TRACTOR DE CADENAS

D6G2 LGP D10 D11 D5R LGP D6R II D3C III D3G D4G D4H D5M D5N D5H D5G D6N XL D6R D6T D6M D6N D6H D7E D6N LGP D7R XR D6T LGP D6GC D6R XL D4C III D6T XW D6T XL D5C III D5R XL D7R D7G D7H D8T D8R D8L D8N D9T D9R D9L D9N D6T XW PAT D6G2 XL D6R LGP D7E LGP D6R III D6H II D9 GC D4H III 30/30 D9 D8 D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6H XL D6H XR D7R LGP D6T LGPPAT D5H XL D7G2 D10T2 D6R STD D8R II D6T XL PAT DEUCE D4H XL D7R II

DESGARRADOR

11 7 6 9 8

CABRESTANTE

57H 56H 59N 59L 58L

COMPACTADOR DE ASFALTO

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-350B RM-350

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

960F 962H 962G 986H 962K 988G 988H 988F 966F 966H 966G 966K 950GC 924F 924H 924G 924K 928F 926M 928H 928G 966 GC 988F II 950G II 928HZ 990 980G II 926 924 930 938 980K HLG 924GZ 924HZ 990H 950 GC 938G II 993K 992D 992G 992K 994F 970F 966G II 972G 972H 972K 950G 950F 950H 950K 930G 930H 930K 930M 962G II 938G 938F 938H 938K 990 II 938M 918F 980GC 980F II 966F II 966K XE 972G II 980F 980H 980G 980K 950F II

CAMIÓN EXPULSOR

730C D400E II 740B 730C2 EJ 740 730

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5130 5230 5130B

WIDE BODY TRUCK

707

CAMIÓN DE OBRAS

777G 777E 796 AC 794 AC 773GC 798 AC 785D 789G 789D 770 793D 777 773 793F 789 785 793 798 D10R

CHALLENGER

65 75 75D 75C 75E 95E 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65B 65E 65D 85C 85E 85D

CAMIÓN ARTICULADO

D30D D250E D250D D400E II D300E II 725C2 D400E D400D 730C 725 740 735C 735B 730 735 OEM 735 725C 730C2 D20D D250E II D25D D350E D350D D350E II D300E D300D 740C 740B 745C D40D

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT12B IT14F IT38H IT38G IT14G IT14B IT38F IT62G IT62H IT14G2 IT24F IT28G IT28F IT62G II IT18F IT38G II

CARGADOR DE CADENAS

933C 939C 973C 973D 953B 953C 953D 973 939 933 963D 963B 963C 963K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido