InicioTren de impulsiónEjes y componentesEjes6Y-2538: Rodamiento cónico de 110 mm de diámetro interior
InicioTren de impulsiónEjes y componentesEjes6Y-2538: Rodamiento cónico de 110 mm de diámetro interior
6Y-2538: Rodamiento cónico de 110 mm de diámetro interior

Cojinete de rodillos cónicos Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
6Y-2538: Rodamiento cónico de 110 mm de diámetro interior
6Y-2538: Rodamiento cónico de 110 mm de diámetro interior
6Y-2538: Rodamiento cónico de 110 mm de diámetro interior
6Y-2538: Rodamiento cónico de 110 mm de diámetro interior
6Y-2538: Rodamiento cónico de 110 mm de diámetro interior

Cojinete de rodillos cónicos Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6Y-2538

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (mm): 110.0
Ancho (mm): 46.0
Diámetro interno (pulg): 4.3307
Ancho (pulg): 1.811
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6Y-2538

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

CARGADOR DE RUEDAS

962M Z 962 960F 962G II 950M Z 950GC 950G II 938H 950G 962H 950F 962G 950H 950K 962L 962K 950M 950 950L 962M 950 GC 950F II

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT62H IT38H

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

2864C 586C

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

2570C 2570D HA770 TK370 2670C 553C 2670D 573C 573D TK380 543 HA870 2470C 563C 533 563D

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535D 535C 535B 555D 545D 545C 525D 525C 525B 545

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido