Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final7D-2626: Engranaje anular de acero de 552,50 mm de diámetro exterior
InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final7D-2626: Engranaje anular de acero de 552,50 mm de diámetro exterior
7D-2626: Engranaje anular de acero de 552,50 mm de diámetro exterior

Corona Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
7D-2626: Engranaje anular de acero de 552,50 mm de diámetro exterior
7D-2626: Engranaje anular de acero de 552,50 mm de diámetro exterior
7D-2626: Engranaje anular de acero de 552,50 mm de diámetro exterior
7D-2626: Engranaje anular de acero de 552,50 mm de diámetro exterior
7D-2626: Engranaje anular de acero de 552,50 mm de diámetro exterior

Corona Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7D-2626

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Acero
Número de dientes: 76
Diámetro exterior (mm): 552.5
Diámetro interno (mm): 491.82
Altura (mm): 187.5
Diámetro exterior (pulg): 21.751
Diámetro interno (pulg): 19.362
Altura (pulg): 7.381
Diámetro (pulg): 21.8,21.8
Ancho (mm): 190.0
Diámetro (mm): 554.0,554.0
Material: Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7D-2626

CAMIÓN DE OBRAS

D10R 773 773GC

CAMIÓN PARA CANTERAS

773E 775D 775B

CAMIÓN

773E 773D 775F 773F 773 775E 773B 775D

MOTONIVELADORA

24H 24M

TRACTOR

772B 772

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido