InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares7D-8225: Sello de Anillo de Plástico de Diámetro Interior de 216,78 mm
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares7D-8225: Sello de Anillo de Plástico de Diámetro Interior de 216,78 mm
7D-8225: Sello de Anillo de Plástico de Diámetro Interior de 216,78 mm

Sello de pistón de labio externo

Marca: Cat

Imágenes del producto
7D-8225: Sello de Anillo de Plástico de Diámetro Interior de 216,78 mm
7D-8225: Sello de Anillo de Plástico de Diámetro Interior de 216,78 mm
7D-8225: Sello de Anillo de Plástico de Diámetro Interior de 216,78 mm
7D-8225: Sello de Anillo de Plástico de Diámetro Interior de 216,78 mm
7D-8225: Sello de Anillo de Plástico de Diámetro Interior de 216,78 mm

Sello de pistón de labio externo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7D-8225
Diámetro interno (mm): 217.0
Dirección de sección transversal: Borde externo de cara al diámetro de la perforación
Material de sellado principal: Plástico
Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7D-8225

TRACTOR TOPADOR

5A 5P 5S

DESGARRADOR

5

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

CABRESTANTE

528 54H 55 54

CAMIÓN ARTICULADO

725C 730 EJECTOR 725 730C2 725C2 730 730C 735

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

140G 12G 130G

MOTONIVELADORA

12H NA 12H 12G 12K 163H 12H ES 14H NA 160 160K 140K 160H 163H NA 160G 140H 140G 140H NA 130G 140K 2 140H ES 140 143H 160H NA 160H ES 14H 14G

CAMIÓN EXPULSOR

730C2 EJ 730 730C

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

525 515 528

TRACTOR DE CADENAS

D5H XL D4H D5H D4H III D4H XL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido