InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito7J-6250: Cojinete de manguito (buje)
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito7J-6250: Cojinete de manguito (buje)
7J-6250: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Imágenes del producto
7J-6250: Cojinete de manguito (buje)
7J-6250: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7J-6250

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Aceros P/M,Metal pulverizado
Tipo: Manguito Recto
Muesca interna: SIN ORIFICIO PARA GRASA EN EL COJINETE
Diámetro interno (mm): 45.0
Diámetro interno (pulg): 1.75
Diámetro exterior (mm): 64.0
Diámetro exterior (pulg): 2.5
Longitud total (mm): 44.0
Longitud total (pulg): 1.73
Diámetro exterior aproximado (mm): 64.0
Orificios cruzados: No
Longitud total aproximada: (mm): 44.0
Diámetro interior aproximado (mm): 45.0
Muesca externa: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7J-6250

TRACTOR TOPADOR

8S 8U 5A 9C 9U 5S 10SU 9S 815 9SU 7SU 7A 7S 7U 10U 8SU 7S LGP 8A

DESGARRADOR

977 10 7 6 5 9 8

CABRESTANTE

59N 59L 58L 57H 57 55 59 58

TRACTOR DE RUEDAS

613C II 639D 613B 613C 613

CONTROL HIDRÁULICO

163 153

CARGADOR DE RUEDAS

924G

MOTOTRAÍLLA

613G 613C II 613C

EXCAVADORA

245 245D 245B

CARRO

613C II

TRACTOR DE CADENAS

D7G D7H D10N D8L D10R D8N D5B D9R D9L D9N D6D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido