InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito7J-9351: Cojinete de manguito (buje)
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito7J-9351: Cojinete de manguito (buje)
7J-9351: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Imágenes del producto
7J-9351: Cojinete de manguito (buje)
7J-9351: Cojinete de manguito (buje)
7J-9351: Cojinete de manguito (buje)
7J-9351: Cojinete de manguito (buje)
7J-9351: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7J-9351

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Muesca interna: SIN ORIFICIO PARA GRASA EN EL COJINETE
Diámetro interno (mm): 51.0
Diámetro interno (pulg): 2.01
Diámetro exterior (mm): 64.0
Diámetro exterior (pulg): 2.5
Longitud total (mm): 35.0
Longitud total (pulg): 1.38
Tipo: Manguito Recto
Material: Acero,ACERO
Diámetro exterior aproximado (mm): 64.0
Orificios cruzados: No
Longitud total aproximada: (mm): 35.0
Diámetro interior aproximado (mm): 51.0
Muesca externa: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7J-9351

TRACTOR TOPADOR

5P 5S 815 5A

DESGARRADOR

5

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814

CABRESTANTE

55

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816

RETROEXCAVADORA CARGADORA

446D 446B

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

902 906

COMPACTADOR DE SUELOS

815

CARGADOR DE RUEDAS

966C 966R 950 920 930

CARGADOR DE CADENAS

955C 955H

TRACTOR DE CADENAS

D5H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido