InicioTren de rodajeProtecciones7M-1850: Tira de desgaste de la rueda guía delantera de 6,35 mm de espesor
InicioTren de rodajeProtecciones7M-1850: Tira de desgaste de la rueda guía delantera de 6,35 mm de espesor
7M-1850: Tira de desgaste de la rueda guía delantera de 6,35 mm de espesor

Tira de desgaste

Marca: Cat

Imágenes del producto
7M-1850: Tira de desgaste de la rueda guía delantera de 6,35 mm de espesor
7M-1850: Tira de desgaste de la rueda guía delantera de 6,35 mm de espesor
7M-1850: Tira de desgaste de la rueda guía delantera de 6,35 mm de espesor
7M-1850: Tira de desgaste de la rueda guía delantera de 6,35 mm de espesor
7M-1850: Tira de desgaste de la rueda guía delantera de 6,35 mm de espesor

Tira de desgaste

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7M-1850
Material: Acero estructural,Acero de boro,Acero de carbono
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7M-1850

TRACTOR TOPADOR

6S 6A

DESGARRADOR

951 955 4

CABRESTANTE

55

CONTROL HIDRÁULICO

143 141 163 153 140

CARGADOR DE CADENAS

955K 955L

TRACTOR DE CADENAS

D6C D6D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido