Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioSuministros para el tallerPinturas7N-0296: Cilindro de éter
InicioSuministros para el tallerPinturas7N-0296: Cilindro de éter
DescripciónEspecificaciones

Descripción del número de pieza 7N-0296

Descripción:
auxiliar de arranque en clima frío

Atributos:
• Capacidad del cilindro: 18 oz (510 g)
• Construcción de servicio pesado
• Arranques rápidos desde –45,5 °C (–50 °F)
• Fácil de instalar y ajustar manualmente
• 7,6 mm (3") de diámetro
• Para sistemas de disparos medidos

Advertencia:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 7N-0296

Tamaño/tipo (g):

510

Tamaño/tipo (oz):

18

Material:

Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido