Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores7N-3006: Arandela de tope de 95,50 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores7N-3006: Arandela de tope de 95,50 mm de diámetro interior
7N-3006: Arandela de tope de 95,50 mm de diámetro interior

Arandela de tope Cat® bronce de 128 mm de diámetro exterior utilizada para el sistema accesorio de mando de potencia del motor

Marca: Cat

Imágenes del producto
7N-3006: Arandela de tope de 95,50 mm de diámetro interior
7N-3006: Arandela de tope de 95,50 mm de diámetro interior
7N-3006: Arandela de tope de 95,50 mm de diámetro interior
7N-3006: Arandela de tope de 95,50 mm de diámetro interior
7N-3006: Arandela de tope de 95,50 mm de diámetro interior

Arandela de tope Cat® bronce de 128 mm de diámetro exterior utilizada para el sistema accesorio de mando de potencia del motor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7N-3006

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de arandela: Arandela
Material: Bronce
Diámetro interno (mm): 96.0
Diámetro exterior (mm): 128.0
Grosor (mm): 5.0
Diámetro interno (pulg): 3.76
Diámetro exterior (pulg): 5.03
Grosor (pulg): 0.19
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7N-3006

CORTADOR GIRATORIO

RC20

TRACTOR TOPADOR

11U 11SU

CAMIÓN DE OBRAS

789 785 789G 793 785D 793D 789D

DESGARRADOR

11

MOTOR

3516E 3512B

CAMIÓN

785 789 785G 793 793D 793B 793C 777 789C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 785B

TRACTOR

776D 776C 784C 784B 776B

CONFIGURACIÓN DE ROCIADOR

CAT WDS

MOTOR REMAN

3516B

TRACTOR DE CADENAS

D11R D11N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido