Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores personalizados7N-4941: Sombrerete de enfriador de aceite
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores personalizados7N-4941: Sombrerete de enfriador de aceite
7N-4941: Sombrerete de enfriador de aceite

Sombrerete del enfriador de aceite de hierro fundido gris Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
7N-4941: Sombrerete de enfriador de aceite
7N-4941: Sombrerete de enfriador de aceite

Sombrerete del enfriador de aceite de hierro fundido gris Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7N-4941

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de la brida (pulg): 7.52
Diámetro de brida (mm): 191.0
Longitud (pulg): 6.54
Longitud (mm): 166.0
Material: hierro gris
Peso (kg): 4.9
Peso (lb): 10.8
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7N-4941

PERFORADORA ROTATIVA

MD6250

MOTOR DE GAS

G3516J G3512B G3512J G3516B G3512 G3516

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

3512B 3512C

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3516 3512 3516C 3516B 3512C 3512B

AUXILIAR MARINO

3512C 3516C 3512B 3516B 3512

MÓDULO DE POTENCIA

3516B 3516C PM3516 PM3512 PP3516 PMG3516

GRUPO ELECTRÓGENO

SR5 G3516 G3512 3516C GEN 3516B GEN G3516B G3520C 3516 3516C 3516B 3512 3512C 3512B

MOTOR MARINO

3512C 3516 3512 3516B 3516C 3512B

MOTOR DE LOCOMOTORA

3516 3512 3516C 3516B 3512B

MOTOR

G3516J 3512PETROL 3516C 3512C 3516PETROLEUM

MOTOR INDUSTRIAL

3512B 3512C 3516B 3516C 3512 3516

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B 3561B

MOTOR VEHICULAR

3516 3512

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

G3516 G3512 3512 3512B 3516 3516B G3516B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido