Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de combustibleBombas de combustible7N-6817: Pistón
InicioMotorSistema de combustibleBombas de combustible7N-6817: Pistón
7N-6817: Pistón

Pistón de bomba de transferencia de combustible

Marca: Cat

Imágenes del producto
7N-6817: Pistón
7N-6817: Pistón

Pistón de bomba de transferencia de combustible

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7N-6817

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 101.6
Altura (mm): 43.18
Longitud (pulg): 4.0
Altura (pulg): 1.7
Ancho (mm): 101.6
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7N-6817

TRACTOR TOPADOR

4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

DESGARRADOR

963 3 953 4 943

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

D4HTSK II

CABRESTANTE

53 54H 55 54

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

RETROEXCAVADORA

931 D3

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910

COMPACTADOR DE SUELOS

815B

CARGADOR DE RUEDAS

G926 916 936E G910 G916 926 950B/950E 936 926E 966D 966E 950B 950E

MOTOTRAÍLLA

639D 627B 637D

MOTOR DE CAMIÓN

3306B 3306

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

508

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814B

TRACTOR DE RUEDAS

627B 615

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816B

MOTOR - MÁQUINA

3204

MOTOR INDUSTRIAL

3306 3204

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

CARGADOR DE CADENAS

963 931C II 973 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

EXCAVADORA

215B 235 EL180 E180 215

TRACTOR DE CADENAS

D3B D3C D4C II D4B D4H D4C D5C D3C II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido