Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores personalizados7N-8629: Acoplamiento de codo de escape de 52 mm de grosor
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores personalizados7N-8629: Acoplamiento de codo de escape de 52 mm de grosor
7N-8629: Acoplamiento de codo de escape de 52 mm de grosor

Acoplamiento de codo de escape de aire Cat® de 52 mm de grosor para turbocompresor

Marca: Cat

Imágenes del producto
7N-8629: Acoplamiento de codo de escape de 52 mm de grosor
7N-8629: Acoplamiento de codo de escape de 52 mm de grosor
7N-8629: Acoplamiento de codo de escape de 52 mm de grosor
7N-8629: Acoplamiento de codo de escape de 52 mm de grosor
7N-8629: Acoplamiento de codo de escape de 52 mm de grosor

Acoplamiento de codo de escape de aire Cat® de 52 mm de grosor para turbocompresor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7N-8629

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 3.92
Diámetro interno (mm): 99.5
Longitud (pulg): 2.04
Longitud (mm): 52.0
Material: Hierro fundido
Diámetro exterior (pulg): 5.24
Diámetro exterior (mm): 133.17
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7N-8629

TRACTOR TOPADOR

11SU 11U

DESGARRADOR

11

TRACTOR DE RUEDAS

631E 631G 651E 633E II 637G 657E 637E

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-565 PM-565B

MOTOR INDUSTRIAL

3512 3508

CAMIÓN

777B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3512 3516 3508

MOTOTRAÍLLA

657E

TRACTOR

776B

TRACTOR DE CADENAS

D11N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido