InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje7P-6984: 63,47 mm de diámetro exterior Clavija de enganche
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje7P-6984: 63,47 mm de diámetro exterior Clavija de enganche
7P-6984: 63,47 mm de diámetro exterior Clavija de enganche

Clavija de enganche de la barra compensadora Cat® de 270 mm de longitud para facilitar el movimiento suave y la distribución del peso en el tren de rodaje.

Marca: Cat

Imágenes del producto
7P-6984: 63,47 mm de diámetro exterior Clavija de enganche
7P-6984: 63,47 mm de diámetro exterior Clavija de enganche

Clavija de enganche de la barra compensadora Cat® de 270 mm de longitud para facilitar el movimiento suave y la distribución del peso en el tren de rodaje.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7P-6984

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Tipo de pasador: Pasador Recto
Electrodeposición: Revestimiento de cromo duro
Diámetro del pasador (mm): 64.0
Diámetro del pasador (pulg): 2.52
Longitud (mm): 260.0
Longitud (pulg): 10.24
Ayuda/función de remoción: Orificio del extractor
Overall Length (mm): 270.0
Overall Length (in): 10.63
Diameter (mm): 63.46
Diameter (in): 2.498
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7P-6984

DESGARRADOR

953B 953 943

CARGADOR DE CADENAS

953B 953C 953D 953 953K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido