InicioTren de rodajeComponentes de cadenaZapatas de cadena7T-2294: Zapata de cadena
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaZapatas de cadena7T-2294: Zapata de cadena
7T-2294: Zapata de cadena

Zapata de cadena (servicio extremo, garra simple)

Marca: Cat

Imágenes del producto
7T-2294: Zapata de cadena
7T-2294: Zapata de cadena
7T-2294: Zapata de cadena
7T-2294: Zapata de cadena
7T-2294: Zapata de cadena

Zapata de cadena (servicio extremo, garra simple)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7T-2294

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho de la zapata (pulg): 24.016
Tipo de zapata: Servicio Extremo, Garra Simple
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 74.5
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 170
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 230
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1.039
Shoe Section 1E Spec: 1E1929
Bolt Hole Diameter (mm): 26.39
Plate Thickness (mm): 19
Shoe Width (mm): 610.0
Plate Thickness (in): 0.748
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: 1
UC System: HD
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7T-2294

TRACTOR TOPADOR

9SU 9U

DESGARRADOR

9

CABRESTANTE

59N 58L 59L

TRACTOR DE CADENAS

D9T D9 D9R D9N D9 GC

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido