InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito7T-3746: Cojinete de manguito (buje)
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito7T-3746: Cojinete de manguito (buje)
7T-3746: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Imágenes del producto
7T-3746: Cojinete de manguito (buje)
7T-3746: Cojinete de manguito (buje)
7T-3746: Cojinete de manguito (buje)
7T-3746: Cojinete de manguito (buje)
7T-3746: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7T-3746

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Tipo: Manguito Recto
Diámetro interno (mm): 89.0
Diámetro interno (pulg): 3.52
Diámetro exterior (mm): 114.0
Diámetro exterior (pulg): 4.5
Longitud total (mm): 40.0
Longitud total (pulg): 1.57
Muesca interna: SIN ORIFICIO PARA GRASA EN EL COJINETE
Diámetro exterior aproximado (mm): 114.0
Orificios cruzados: No
Longitud total aproximada: (mm): 40.0
Diámetro interior aproximado (mm): 89.0
Muesca externa: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7T-3746

TRACTOR TOPADOR

8U 7A 7S 7U 8SU 7SU 8A

DESGARRADOR

7 8

CABRESTANTE

57H

TRACTOR DE CADENAS

D7R D8R II D7H D7R II D7R SERIES D8 D7 D8T D8R D7R XR D8GC D8N D7E LGP D7E D7R LGP D8 GC

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido