InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final7V-5231: Maza de freno de diámetro exterior de 202,06 mm
InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final7V-5231: Maza de freno de diámetro exterior de 202,06 mm
7V-5231: Maza de freno de diámetro exterior de 202,06 mm

Maza Cat® (freno de estacionamiento)

Marca: Cat

Imágenes del producto
7V-5231: Maza de freno de diámetro exterior de 202,06 mm
7V-5231: Maza de freno de diámetro exterior de 202,06 mm
7V-5231: Maza de freno de diámetro exterior de 202,06 mm
7V-5231: Maza de freno de diámetro exterior de 202,06 mm
7V-5231: Maza de freno de diámetro exterior de 202,06 mm

Maza Cat® (freno de estacionamiento)

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7V-5231

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Acero
Diámetro exterior (mm): 202.06
Diámetro interno (mm): 68.23
Ancho (mm): 96.0
Diámetro exterior (pulg): 7.955
Diámetro interno (pulg): 2.686
Ancho (pulg): 3.779
Material: Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7V-5231

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 854 844H 854G 824C 854K 844K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826C

COMPACTADOR DE SUELOS

825C

CARGADOR DE RUEDAS

990 II 980C 992G 990K 990H 993K 992K 990 993 992

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido