InicioMotorComponentes del motorMontajes y soportes del motorMontajes y componentes de aislamiento7W-2425: Montaje de aislamiento de buje de taza de 216,15 mm de diámetro exterior
InicioMotorComponentes del motorMontajes y soportes del motorMontajes y componentes de aislamiento7W-2425: Montaje de aislamiento de buje de taza de 216,15 mm de diámetro exterior
7W-2425: Montaje de aislamiento de buje de taza de 216,15 mm de diámetro exterior

Cat® El soporte de aislamiento del buje de copa proporciona aislamiento de vibraciones y soporte estable del motor

Marca: Cat

Imágenes del producto
7W-2425: Montaje de aislamiento de buje de taza de 216,15 mm de diámetro exterior
7W-2425: Montaje de aislamiento de buje de taza de 216,15 mm de diámetro exterior
7W-2425: Montaje de aislamiento de buje de taza de 216,15 mm de diámetro exterior
7W-2425: Montaje de aislamiento de buje de taza de 216,15 mm de diámetro exterior
7W-2425: Montaje de aislamiento de buje de taza de 216,15 mm de diámetro exterior

Cat® El soporte de aislamiento del buje de copa proporciona aislamiento de vibraciones y soporte estable del motor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7W-2425

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno de la taza (pulg): 1.08
Diámetro interno de la taza (mm): 27.5
Longitud total (mm): 157.1
Diámetro exterior de la taza (mm): 216,1
Tipo de montaje: Montaje De Taza
Diámetro exterior de la taza (pulg): 8.51
Material: Gray (Flake) Iron,Cyanoacrylate Adhesive,Sealants / Adhesives Adhesive,Low Alloy Steel,Carbon Steel,Natural Rubber (NR) Rubber
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7W-2425

CORTADOR GIRATORIO

RC20

CAMIÓN DE OBRAS

789 785 789G 785D 789D 793F

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G

MOTOR DE GAS

G3516

GRUPO ELECTRÓGENO

C175-16 3516C

MOTOR DE LOCOMOTORA

3516 3516C 3516B 3512C 3512B PR20B

CARGADOR DE RUEDAS

994K 992G 995

MOTOR INDUSTRIAL

3508B 3512B 3516B

CAMIÓN

785 789 793F AC 793F CMD 785G 793 793D 793B 793C 793F 795F AC 789C 789D 789B 785C 785D 793F OEM 785B 793F XQ

TRACTOR

784C 784B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido