Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de combustibleTuberías de combustible y tuberías de alta presión7W-2480: Tubo de la tubería de inyección de combustible de 9,52 mm de diámetro exterior
InicioMotorSistema de combustibleTuberías de combustible y tuberías de alta presión7W-2480: Tubo de la tubería de inyección de combustible de 9,52 mm de diámetro exterior
7W-2480: Tubo de la tubería de inyección de combustible de 9,52 mm de diámetro exterior

Conjunto de tubos para transporte de fluidos

Marca: Cat

Imágenes del producto
7W-2480: Tubo de la tubería de inyección de combustible de 9,52 mm de diámetro exterior
7W-2480: Tubo de la tubería de inyección de combustible de 9,52 mm de diámetro exterior
7W-2480: Tubo de la tubería de inyección de combustible de 9,52 mm de diámetro exterior
7W-2480: Tubo de la tubería de inyección de combustible de 9,52 mm de diámetro exterior
7W-2480: Tubo de la tubería de inyección de combustible de 9,52 mm de diámetro exterior

Conjunto de tubos para transporte de fluidos

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7W-2480

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Diámetro externo (mm): 10.0
Tipo de conector: Conexión (ambos extremos)
Tipo de tuerca: Abocinada
Diámetro exterior (pulg): 0.37
Tamaño de la conexión (pulg): -6 Hembra, de 37°, abocinado
Rosca: 9/16-18
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7W-2480

TRACTOR TOPADOR

11SU 11U

DESGARRADOR

11

MOTOR MARINO

3508 3516 3512

CARGADOR DE RUEDAS

994

MOTOR VEHICULAR

3516 3512

MOTOR INDUSTRIAL

3512 3516 3508

CAMIÓN

785 789 777B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3512 3516 3508

TRACTOR

776B

TRACTOR DE CADENAS

D11N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido