Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos7X-2608: Adaptador de brida
InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos7X-2608: Adaptador de brida
7X-2608: Adaptador de brida

Adaptador de brida para transporte de fluidos (STOR a código 62)

Marca: Cat

Imágenes del producto
7X-2608: Adaptador de brida
7X-2608: Adaptador de brida
7X-2608: Adaptador de brida
7X-2608: Adaptador de brida
7X-2608: Adaptador de brida

Adaptador de brida para transporte de fluidos (STOR a código 62)

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7X-2608

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de brida: Una pieza
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 7M-8485 (1-5/16-12)
Tipo de conector: -16 STOR a -20 de Código 62
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5084 (1-5/16-12)
Material: Acero
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5064 (1-5/16-12)
Rosca: 1-5/16-12
Tamaño del orificio (mm): No especificado
Longitud (mm): 95.0
Ancho (mm): 54.0
Grosor de la brida (mm): 10.0
Tamaño hexagonal (mm): 44.0
Tamaño del orificio (pulg): No especificado
Longitud (pulg): 3.72
Ancho (pulg): 2.13
Grosor de la brida ("): 0.41
Tamaño hexagonal (pulg): 1.75
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7X-2608

GARFIO ORANGE PEEL

GSH22B GSH20B GSH15-80 GSH15-60 GSH22 GSH20 GSH425 GSH525 GSH15B GSH9 GSV525 GSH9B GSH15 GSH22-10 GSH22-15

GARFIO - DEMOLICIÓN/CLASIFICACIÓN

G313 GC G315 GC G310B VRG-20/2 VRG-25/2 G310 GC G315B

GARFIO

GSV425

GARFIO - MANIPULACIÓN DE BASURA

G315B

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3059

GARFIO DE DEMOLICIÓN

G313 GC G317 GC G318 G314 G312 GC

GARFIO ALMEJA

CTV15 CTV20

EXCAVADORA

320B L

EXCAVADORA DE RUEDAS

M325B

GARFIO PARA MANIPULACIÓN DE BASURA

G318

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido