Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas de goma7Y-4528: Arandelas de goma hidráulicas
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas de goma7Y-4528: Arandelas de goma hidráulicas
7Y-4528: Arandelas de goma hidráulicas

Arandela de goma Cat® para sujetar mangueras y mazos de cables

Marca: Cat

Imágenes del producto
7Y-4528: Arandelas de goma hidráulicas
7Y-4528: Arandelas de goma hidráulicas
7Y-4528: Arandelas de goma hidráulicas
7Y-4528: Arandelas de goma hidráulicas
7Y-4528: Arandelas de goma hidráulicas

Arandela de goma Cat® para sujetar mangueras y mazos de cables

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7Y-4528

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Caucho
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 3.07
Tipo: Liso
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 78.0
Ancho de la muesca: A (pulg): 0,31
Ancho de la muesca: A (mm): 8
Longitud (mm): 20.0
Diámetro interno (pulg): 2.76
Diámetro interno (mm): 70.0
Diámetro (mm): 78.0
Material: Caucho
Ancho (mm): 3.13
Diámetro exterior (pulg): 3.94
Diámetro exterior (mm): 100.0
Ancho total (pulg): 0.79
Longitud (pulg): 0.787
Ancho total (mm): 20.0
Diámetro (pulg): 3.07
Ancho (pulg): 0.314
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7Y-4528

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527 517

PALA FRONTAL

5090B

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

304 303 304E2 303.5C 307B 303.5E 303.5D 307-A 303ECR 303E CR 303.5E2 CR 303.5E2 303 SR 305E2 304.5E2 303.5CR 302.7CR 305.5E2 303CR 303C CR 304E2 CR 304E 304D CR

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB-536D

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

902 906

CARGADOR DE RUEDAS

980H

SOLUCIÓN SPL BASADA EN EXCAVADORA

320E

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

323F OEM

EXCAVADORA

312D2 312D2 GC 312B L 317B LN 320E L 307 322B L 345B II 345B L 317 N 320N 320-A L 325B L 317-A 315-A 320B 323F SA 320-A S 320E 320-A N 312B 315B L 323E L 323F LN 323F 320B S 323F OEM 318B N 320F L 322N 320B N 312D2 L 320B L 322-A LN 313D2 320B LU 322 LN 318B 330B 322B 313D2 LGP 320-A 317B L 322-A 323F L 538 320 L 322 L 317-A N 325B 330B L 322-A L 385B 322-A N 320B U

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP655 AP655F AP655F L AP600 AP600F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido