InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico8C-4848: Anillo guía de pistón de 190,5 mm de diámetro interior
InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico8C-4848: Anillo guía de pistón de 190,5 mm de diámetro interior
8C-4848: Anillo guía de pistón de 190,5 mm de diámetro interior

Guía de pistón de plástico Cat® de 190,5 mm de diámetro interior Guías de anillo de pistón Movimiento del pistón

Marca: Cat

Imágenes del producto
8C-4848: Anillo guía de pistón de 190,5 mm de diámetro interior
8C-4848: Anillo guía de pistón de 190,5 mm de diámetro interior

Guía de pistón de plástico Cat® de 190,5 mm de diámetro interior Guías de anillo de pistón Movimiento del pistón

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8C-4848

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 7.24
Ancho: A (+/- 0,762 mm) (mm): 63,50
Diámetro exterior (pulg): 7.5
Diámetro exterior (mm): 190.5
Dim. de sobremedida: 0.03
Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (mm): 183.92
Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 2,50
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8C-4848

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido