InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico8C-4856: Anillo de desgaste de pistón
InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico8C-4856: Anillo de desgaste de pistón
8C-4856: Anillo de desgaste de pistón

Marca: Cat

Imágenes del producto
8C-4856: Anillo de desgaste de pistón
8C-4856: Anillo de desgaste de pistón
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8C-4856

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 7.99
Ancho: A (+/- 0,762 mm) (mm): 53,97
Diámetro exterior (pulg): 8.25
Diámetro exterior (mm): 209.55
Dim. de sobremedida: 0.03
Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (mm): 202.97
Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 2,12
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8C-4856

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido