Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de rodajeComponentes de laminaciónTapas de montaje, bloques y montajes de cojinetes8E-0281: Tapa de extremo de rodillo inferior
InicioTren de rodajeComponentes de laminaciónTapas de montaje, bloques y montajes de cojinetes8E-0281: Tapa de extremo de rodillo inferior
8E-0281: Tapa de extremo de rodillo inferior

Collar de extremo de rodillo inferior

Marca: Cat

Imágenes del producto
8E-0281: Tapa de extremo de rodillo inferior
8E-0281: Tapa de extremo de rodillo inferior

Collar de extremo de rodillo inferior

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8E-0281

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Height (in): 2.106
Mounting Face Offset (mm): 0
Height (mm): 53.5
Mounting Face Offset (in): 0
Hole 1 Distance (in): 2
Width (in): 1.969
Mounting Hole Diameter (in): 0.709
Length (mm): 151.6
Mounting Hole Diameter (mm): 18
Width (mm): 50.0
Length (in): 5.969
Hole 2 Distance (in): 2
Hole 2 Distance (mm): 50.8
Number Of Mounting Holes: 2
Hole 1 Distance (mm): 50.8
Material: Alloy Steel,Ductile (Spheroidal) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8E-0281

DESGARRADOR

953B

CARGADOR DE CADENAS

953B 953

TRACTOR DE CADENAS

D5H XL D5H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido