Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónConvertidores de par y componentesCojinetes del convertidor de par8E-4932: Rodamiento cónico de 199,34 mm de diámetro exterior
InicioTren de impulsiónConvertidores de par y componentesCojinetes del convertidor de par8E-4932: Rodamiento cónico de 199,34 mm de diámetro exterior
8E-4932: Rodamiento cónico de 199,34 mm de diámetro exterior

Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo cono)

Marca: Cat

Imágenes del producto
8E-4932: Rodamiento cónico de 199,34 mm de diámetro exterior
8E-4932: Rodamiento cónico de 199,34 mm de diámetro exterior
8E-4932: Rodamiento cónico de 199,34 mm de diámetro exterior
8E-4932: Rodamiento cónico de 199,34 mm de diámetro exterior
8E-4932: Rodamiento cónico de 199,34 mm de diámetro exterior

Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo cono)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8E-4932

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 5.75
Diámetro interno (mm): 146.05
Ancho (pulg): 1.5748
Ancho (mm): 40.0
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8E-4932

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600G R1600H R1600

CAMIÓN ARTICULADO

D25D D400E D350E D350D D40D D30D D400D

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

528B 530B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido