Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Seleccionar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas para mangueras8E-6303: Clip de sillín de tubo único de 140,00 mm de diámetro interior
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas para mangueras
8E-6303: Clip de sillín de tubo único de 140,00 mm de diámetro interior
8E-6303: Clip de sillín de tubo único de 140,00 mm de diámetro interior

Broche Cat® (media espiga, tubo simple)

Marca: Cat

Imágenes del producto
8E-6303: Clip de sillín de tubo único de 140,00 mm de diámetro interior
8E-6303: Clip de sillín de tubo único de 140,00 mm de diámetro interior
8E-6303: Clip de sillín de tubo único de 140,00 mm de diámetro interior
8E-6303: Clip de sillín de tubo único de 140,00 mm de diámetro interior
8E-6303: Clip de sillín de tubo único de 140,00 mm de diámetro interior

Broche Cat® (media espiga, tubo simple)

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 8E-6303
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 8E-6303

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo: Tubo
Material: Acero
Diámetro del tubo (mm): 140.0
Longitud (mm): 104.0
Ancho (mm): 25.0
Se adapta a distintos tamaños de pernos (mm).: M14
Diámetro de tubo (pulg): 5.512
Longitud (pulg): 4.094
Ancho (pulg): 0.984
Se adapta a distintos tamaños de pernos (pulg).: 1/2-12
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8E-6303

CAMIÓN DE OBRAS

793D 793D

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

57H

MOTONIVELADORA

24H

TRACTOR DE CADENAS

D8T D8R D8R II D8GC D8N D8 GC D8 8 8U 8SU 8A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido