Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorMotores y bloquesComponentes del bloque de cilindrosCojinetes de manguito8G-4513: Espaciador de brida de 22 mm de grosor
InicioMotorMotores y bloquesComponentes del bloque de cilindrosCojinetes de manguito8G-4513: Espaciador de brida de 22 mm de grosor
8G-4513: Espaciador de brida de 22 mm de grosor

Espaciador de brida Cat® de 22 mm de grosor utilizado en la suspensión del eje delantero.

Marca: Cat

Imágenes del producto
8G-4513: Espaciador de brida de 22 mm de grosor
8G-4513: Espaciador de brida de 22 mm de grosor

Espaciador de brida Cat® de 22 mm de grosor utilizado en la suspensión del eje delantero.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8G-4513

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de la brida (pulg): 1.77
Diámetro de brida (mm): 45.0
Diámetro interior (pulg): 0.78
Diámetro interior (mm): 19.75
Diámetro exterior (pulg): 1.1
Diámetro externo (mm): 28.0
Grosor (pulg): 0.87
Grosor (mm): 22.0
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8G-4513

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

545C 535C 535B 525B 515 525 545

TRACTOR DE CADENAS

D4H D3B D3C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido