Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesOtras válvulas hidráulicas8P-1471: Válvula de alivio del convertidor de par
InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesOtras válvulas hidráulicas8P-1471: Válvula de alivio del convertidor de par
8P-1471: Válvula de alivio del convertidor de par

La válvula de alivio del convertidor de par Cat® evita la acumulación excesiva, lo que contribuye a cambios suaves y al rendimiento general de la transmisión.

Marca: Cat

Imágenes del producto
8P-1471: Válvula de alivio del convertidor de par
8P-1471: Válvula de alivio del convertidor de par
8P-1471: Válvula de alivio del convertidor de par
8P-1471: Válvula de alivio del convertidor de par
8P-1471: Válvula de alivio del convertidor de par

La válvula de alivio del convertidor de par Cat® evita la acumulación excesiva, lo que contribuye a cambios suaves y al rendimiento general de la transmisión.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8P-1471

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 8P-1471

TRACTOR TOPADOR

824S 825 834U 834S

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700G R3000H R1700 II R1700 R2900G R2900

CAMIÓN PARA CANTERAS

771D 771C 775D 773E

SOLUCIONES DE OEM

3412C

COMPACTADOR DE SUELOS

825G II 825G 825C

CARGADOR DE RUEDAS

980G II 988B 992D 992B 980C 992C 980F 980H 980G 988 992 980F II

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD60 AD55 AD55B AD63 AE40 AD30 AD45B AE40 II AD45 AD40

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

TH43-C18

MOTONIVELADORA

24H 24M

TREN DE FUERZA

TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

CAMIÓN DE OBRAS

775 773 D10R

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834B 824G II 824G 824C

CAMIÓN ARTICULADO

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826C 826G 836 826G II

MÓDULO DE POTENCIA

TR43-C18L TR43 TR43-E44

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

3508B

MOTOR INDUSTRIAL

C9.3B

CAMIÓN

69D 775G 775F 773G LRC 775G OEM 775E 773E 773D 773G 773F 775G LRC 773G OEM 769D 769C 773B

CARGADOR DE CADENAS

983B

TRACTOR

772B 768C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido