InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de aireFiltros de aire de la cabina8P-5343: Filtro de aire de la cabina
InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de aireFiltros de aire de la cabina8P-5343: Filtro de aire de la cabina
8P-5343: Filtro de aire de la cabina

Los filtros de aire de la cabina de eficiencia estándar están diseñados para impedir la entrada de suciedad, hollín, arena y otros contaminantes, al mismo tiempo que reducen los olores del exterior que ingresan a la cabina en condiciones normales de operación.

Marca: Cat

Imágenes del producto
8P-5343: Filtro de aire de la cabina
8P-5343: Filtro de aire de la cabina
8P-5343: Filtro de aire de la cabina

Los filtros de aire de la cabina de eficiencia estándar están diseñados para impedir la entrada de suciedad, hollín, arena y otros contaminantes, al mismo tiempo que reducen los olores del exterior que ingresan a la cabina en condiciones normales de operación.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8P-5343

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 596.9
Grosor (mm): 56.0
Tipo de medio: Estándar
Clasificación de eficiencia: Eficiencia Estándar
Ancho (mm): 152.4
Width (in): 6.0
Height with Seal (in): 2.197
Length (in): 23.5
Height with Seal (mm): 55.8
Height without Seal (in): 2.197
Type: Metal Panel
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 55.8
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8P-5343

TRACTOR TOPADOR

834U 834S 10S 10U 10C

DESGARRADOR

10

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834B

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836

CARGADOR DE RUEDAS

988F II 988B 988F 992D 994D 992C 994

CAMIÓN

777C

TRACTOR DE CADENAS

D10

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido