Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónConvertidores de par y componentesComponentes del convertidor de par8P-7857: Rodillo, rueda libre
InicioTren de impulsiónConvertidores de par y componentesComponentes del convertidor de par8P-7857: Rodillo, rueda libre
8P-7857: Rodillo, rueda libre

Rodillo de rueda libre Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
8P-7857: Rodillo, rueda libre
8P-7857: Rodillo, rueda libre
8P-7857: Rodillo, rueda libre
8P-7857: Rodillo, rueda libre
8P-7857: Rodillo, rueda libre

Rodillo de rueda libre Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8P-7857

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 51.0
Diámetro (pulg): 0.37
Diámetro exterior (pulg): 2.0
Diámetro exterior (mm): 9.5
Descripción del material: ACERO ENDURECIDO
Longitud (pulg): 2.0
Diámetro (mm): 10.0
Material: Alloy Mixed: Metal,Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8P-7857

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6250

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600 R1600G R1600H

SOLUCIONES DE OEM

TR35E44-C9.3BL

CARGADOR DE RUEDAS

972G II 962M Z 962 962G II 972H 972K 972M 972L 950M Z 950G II 966H 962H 966L 966K 950H 966M 950K 962L 962K 966G II 950M 950L 962M

MOTOTRAÍLLA

615C 611

TRANSMISIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARRETERA

CX28

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535D 535C 535B 555D 545D 545C 525D 525C 525B 545

TREN DE FUERZA

TR35E44-C9.3B

TRANSMISIÓN - MILITAR

CX28

CAMIÓN DE OBRAS

793D 789D 793

CAMIÓN ARTICULADO

D35C D300E D300D D300B D20D D250E D250D D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D300E II

TRACTOR DE RUEDAS

615C 615C II 615 611

TRANSMISIÓN

TR35

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62H

CAMIÓN

793D 793B 793C 789C 789D 789B

TRACTOR DE CADENAS

DEUCE D6N LGP D6N XL D6N 30/30

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido