Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosInformación, mensajes y marcasCalcomaníasImagen comercial8S-3923: CALCOMANÍA: SÍMBOLO
InicioTornillería, sellos e insumosInformación, mensajes y marcasCalcomaníasImagen comercial8S-3923: CALCOMANÍA: SÍMBOLO
8S-3923: CALCOMANÍA: SÍMBOLO

Cat® Corporate Symbol Film

Marca: Cat

Imágenes del producto
8S-3923: CALCOMANÍA: SÍMBOLO
8S-3923: CALCOMANÍA: SÍMBOLO
8S-3923: CALCOMANÍA: SÍMBOLO
8S-3923: CALCOMANÍA: SÍMBOLO
8S-3923: CALCOMANÍA: SÍMBOLO

Cat® Corporate Symbol Film

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8S-3923

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Film Color: White
Letter Color: Black
Length (mm): 193.0
Height (mm): 193.0
Length (in): 7.598
Height (in): 7.598
Material: Mixed Plastic Plastic,PVC, Polyethylene Terephthalate Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8S-3923

TRACTOR TOPADOR

8S 10C 5A 5S 6A 6S 10S 10U

DESGARRADOR

977 8D 10 6 5

CABRESTANTE

528 55

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB-534 CB-524 CB-523 CB-522 CB-521 CB-525

CARGADOR DE RUEDAS

920 980B 992B 930 980 930R 930T 992

CORTADOR DE TRONCOS

227

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250

MOTONIVELADORA

12G 120G 16 160G 140G 16G 130G 14G

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518 528

TALADORA APILADORA

FB518

TIENDETUBOS

572G 571G 561D 561C

CAMIÓN ARTICULADO

D35C D400 D300B D25C

TRACTOR DE RUEDAS

641 651 657

CONTROL HIDRÁULICO

163 143 183B 153 141 140

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

140G 12G 130G

CAMIÓN

777 769C 773B

CARGADOR DE CADENAS

941B 973 951C 951B 941

TRACTOR

776 772B 768C

EXCAVADORA

225 235 245

TRACTOR DE CADENAS

D7G D5 D8K D4D D8H D4E D5B D10 D6C D6D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido