Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos8T-4176: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 x 90 mm
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos8T-4176: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 x 90 mm
8T-4176: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 x 90 mm

Cat® Tornillo de cabeza hexagonal métrica, M12x1,75, 90 mm de largo

Marca: Cat

Imágenes del producto
8T-4176: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 x 90 mm
8T-4176: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 x 90 mm
8T-4176: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 x 90 mm
8T-4176: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 x 90 mm
8T-4176: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 x 90 mm

Cat® Tornillo de cabeza hexagonal métrica, M12x1,75, 90 mm de largo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8T-4176

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 3.543
Material: Acero,Aleación de zinc,Acero de carbono,Aleación de acero baja
Longitud del perno (mm): 90.0
Tipo de perno: Perno De Cabeza Hexagonal
Recubrimiento: Zinc Lamelar
Grip Length (in): 2.362
Longitud de asa (mm): 60.0
Drive Type: External Hex
Tamaño del perno (pulg): 0,4724
Tamaño del perno (mm): M12
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8T-4176

TALADORA APILADORA DE CADENAS

1390 552 2 TK752 TK751 541 2 TK741 2590 521B 522B 541 551 552

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6250 MD6200 MD6380

SOLUCIONES DE OEM

TR35E44-C9.3BL

CAMIÓN PARA CANTERAS

772G 770G

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

308E CR 303.5E2 CR 308E2 308E SR 306E2 304E2 304C CR 303C CR 307.5 305C CR 307-A 305E2 CR 305E 304E 305.5 308E2 SR 303.5C 303.5E 303.5D 303ECR 305.5E2 307D 307C 307B 307E 304SR 308E2CR 306E 305.5D 305.5E 308E 308D 308C 305.5 GC 303E CR 303 SR 305.5 CR 308E2 CR 307E2 308E2SR 305E2 308.5 304E2 CR 304D CR 304 305 303 308 309 306 307 305.5E2 CR 304.5E2 306.5 305D CR 310 303.5E2 304.5 305 CR

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-431C CP-533D CB1.8 CP-533C CB1.7 CS-323C CS-433C CB-534B CB-634 CP-34 CB-536D CC4.0 CB-434B CB-434C CS-583C CS-583D CB-14 CS-563C CS-563D CS-34 CS-531D CS-531C CP-433C CP-323C CS-533C CS-533D CP-563D CP-563C CB-544 CB-534 CB-523B CB-525B CB4.0 CB4.4 CS-573C CS-573D

CORTADOR DE TRONCOS

322C

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535D 535C 535B 545D 545C 525D 525C 525B 555D

CARG TRONCOS MÁQ FOREST

558

MOTOR DE PETRÓLEO

C9 C7 C175-16 C18 3512C

CARGADOR FORESTAL DE PLUMA RECTA

559C 2384C 539 579C 2484C

MÓDULO DE POTENCIA

3516C C32 TR43 PM3516 TR43-E44

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

3508B C1.5DE13.5

EXCAVADORA FORESTAL

345C

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

HA870 HA770

DEMOLICIÓN Y CLASIFICACIÓN

G306

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP1055 AP655 BG555E AP400 AP300F BG-260D AP600 BG1000E AP-500E SE47 BG-2455D AP-1000E AP-1000D AP-555E BG600D BG-2255C AP355F AP455 AP-600D AP-655C AP-655D BG1055E AP355 AP-1055D AP-1055E AP300 BG655D BG500E AP1000

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

279C2 279D3 299D 299C 279D 279C 299D3 299D2 259D 299D XHP 289D 289C 289C2 289D3 299D2 XHP 299D3 XE 259B3 259D3

CISTERNA

SPP101 SPF343C

ZANJADORA

T109 T112 T315 T15B T15 T9 T6B T9B

MEZCLADOR GIRATORIO

RM800

TECNOLOGÍA

AUTOGUIDNC

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330D L 329D L 323D LN 365C L 390F 330D2 349D L 330FMHPU 385C L 329E 336D L 349E L HVG 325C 349E 325D C7.1 345D 345C 336E HVG 324D LN 349D2 345C L 385C 352FMHPU 323F OEM 336FMHPU 340D2 L 325D L 336F 336D 336E 330F 330D 330C 323D L

MOTOR DE CAMIÓN

C9

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 CX31-C9I TH31-C9P CX31-C18I CX35-C18I

AUXILIAR MARINO

3516C 3512C C32B

MOTOR

C175-16 G3516H 3516E 3126 C18 G3520 G3520H

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD6540 MD6640

CORTADOR DE ESCOBILLA

BR624 MR-244

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM800 RM400 RM600

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD45B AD60 AD55 AD63 AD45 AD55B

PRODUCTOS FORESTALES

538 548 558 568 FM528 OTHER

MOTOTRAÍLLA

637K 627 621 637 631 631K 637K 627K LRC 621K 627K 657 651

CIZALLADORA

S308

TREN DE FUERZA

TR43E44-C13BL TR35E44-C9.3B

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G 854K 834G 834H 834K 814K 844H 844K 834 844 854 824H 824K 814F II 814 824 824G II

TRACTOR DE RUEDAS

621H 627H 631K 651 637K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 816F II 816 816K 836H 836G 836K

TRANSPORTADOR

554

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-565B PM312 PM313 PM310 PM-465 PM-201

CIZALLA - DEMOLICIÓN/CHATARRA

S80 S25 S50 S40 S30 S305 VHS-10

CABEZA DE CORTE

HFW221 HF201B HF221 HF201 SC-57

CARGADOR TODOTERRENO

297D2 XHP 287C2 267B 287C 287B 287D 297D2 297D XHP 277B 277D 277C 257D3 277C2 257B3 257D 297D 297C

COMPACTADOR DE ASFALTO

CB22B CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC CB8 CB7 CB10

HORQUILLA

FORK-NURSE

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

982XE 988 XE 966 XE 962H 962G 986H 962L 986K 962K 962M 980XE 988G 988H 988K 966F 966H 966G 966L 966K 966M 950GC 814K 962 928G 966 972 966 GC 972 XE 986 980 982 950G II 988 995 994 990 993 992 980G II 988K XE 950 982 XE 980 XE 980K HLG 908 907 906 990K 990H 950 GC 972M XE 993K 992G 992K 972XE 994F 994D 994K 994H 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 988GC 950G 950F 950H 950K 950M 950L 962G II 938G 938H 990 II 966XE 980GC 962M Z 950M Z 966K XE 972G II 966M XE 980H 980G 980L 980K 980M 982M

CUCHARÓN

BUCKET

PAQUETE DE POTENCIA

C7

CARGADOR DE CADENAS

933C 939C 973C 973D 953C 953D 953K 963 973 953 963D 963B 963C 963K

SOPLADOR DE NIEVE

SR321 SR318 SR21 SR18 SR17 SR121 SR117 SR118

EXCAVADORA DE RUEDAS

W345C MH M330D M325C MH MH3026 MH3040 M323F W345B II

CABEZAL DE DESBROCE

HM825 MD-250

TRACTOR TOPADOR

D8T

RETROEXCAVADORA CARGADORA

420F2 430D 430E 420XE 414E 438C 438D 438B 424B HD 416F2 415 416 426 428 436C 420 436B 434E 432E 432D 438 436 446 416E 416C 416D 416B 430F2 442D 442E 426B 426C 424D 424B 446D 446B 422E 424B2 420D 420E 444E 428D 428E 428B 428C

COMPACTADOR DE SUELOS

CP5 CS5 815F II

MOTONIVELADORA

120M 2 140K 2 24H 160K 160M 14M-3 24 14 120M 120K 120 GC 163H 140M 140K 143H 140 GC 163H NA 16M 160 14L 150 14M 140 12M 12K 14M3 120 120K 2

GRUPO ELECTRÓGENO

G3520 G3516 G3512 3508 3412C D1500 3516 3512 3516C GEN G3516B G3516H 3508B C9 3516B GEN C2.2 G3512H 3516C GEN SET G3512K C32 GEN SET C32 GENSET 3456 C9 GEN SET C175-16GENSET C27 C32 C175-20 C175-16 G3520C G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B C32B 3406C C1.5 3516C 3516B 3516E

MOTOR - MÁQUINA

3116 3114

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

LD350

MOTOR INDUSTRIAL

3126 3126B 3116 3114 C7 C9 C18 C175-16 3516C 3512B C4.4 C-9 C13

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

G3520

EXCAVADORA

330 L 345B II 349D L 320-A L 325B L 320-A S 320-A N 324D 324E 315D L 325-A 320D2 320D3 336D2 L 323F 374F L 323D E300B 322N 322-A LN 312-A 322B 322C 324E LN 321C 345B 345C 321B 345D 548 307 349F L 385C L 325D L 330 LN 317 315 558 374D L 323F OEM 336F L XE 312C L 323E LN 314E CR 330C FM 326F 538 325B 349D 350 L 336E L 320 GC 325C 349E 325D 336E H 349F 325F 340F 345B L 330-A L 329D LN 314D LCR 336F LN XE M325D MH 318D2 L 324E L 312E L 330 GC 320D RR 323D S 323D L 313F L 326D2 L 385B 385C 345D L 320N 320B 320C 320D 320E 314E LCR 365C L 323E SA 345B II MH 323F L 317 GC 336D2 L XE 365C 365B 320C L 349F LXE 325D FM LL 320D LN 390D 318B N 390F 325 LN 336E LNH 320D FM RR 350-A 336D LN 349E L VG 320E L 325D FM 325B LN 320D GC 349D2 315-A L 323D2 L 330C L 336D2 318D L 320B LU 320D FM 320B LL 313D2 LGP E120B 352 UHD 312D2 GC 340 324D FM 349D2 L E70B 352 355 318F L 320 321 326 325 323 329E L 330 335 333 329D 329E 330-A 318D2 317 N 330C LN 395 325D MH 330-A LN 365B II EL300B 320D2 L 324D LN 374 329D2 330C MH 345C MH 326F LN 311D LRR 316F L 312E FM538 312F 312B 336D 312C 336E 312D 336F 322B LN 314D CR 326D L FM548 335F 336F XE 311C 349E L 330D2 325C L 323D LN 352F XE VG 330B LN 330D FM 312B L 320D2 GC 320D2 FM 316F 352F-VG 320D LRR 365C L MH 315C 326F L 336D L 312D2 L 350-A L FM558 322-A FM568 324D L 313F 330GC 320E RR 312D2 352F 312D L 322B L 324D FM LL 317-A 320E LRR 323F LN 336F L 374F 345C L 318 GC 325-A L 323D SA 323D3 336D2 GC 322 L 330D2 L 323D2 317-A N 314F CR 336F LNXE 315-A 323E L 336F LN 329E LN 320B FM LL 320E LN 320B S 320B N 330F 320B L 330B 330C 330D 390F L 320 L 365B L M325D L MH 320B U 336E LN 336E LH 336D2 LXE 323F SA MH3295 340D2 L 313D2 GC 320D L MH3040 390D L 319D LN 325C FM 340F L UHD EL240B EL240C 330B L E240C E240B 326D2 319D L 325 L 320F L 313D2-GC 313D2 317B L 307-A 330F LN 330D L 322-A L 322-A N 318E L 325-A LN 330D MH 328D LCR 329D L 340F L LRE 325F LCR 319D 330D LN 320C FM 319C E110B 318C 318F 322 LN 318B 345D L VG 320-A 340D L 311F LRR 330F L EL200B MH3022 317B LN MH3024 329F L 336D2 XE 335F LCR E200B 315B L 321D LCR 375-A 316E L 315F LCR 329D2 L 322C FM M312 M315 M318 M320

CEPILLO

BA121 BA118 BP22 BA22

COMPACTADOR DE SERVICIO GENERAL

CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.7 GC CB2.7 GC CC2.6 CC2.7

CARGADOR INDUSTRIAL

415F2 IL

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R2900 R2900 XE R1300G II R1700G R3000H R2900G R1700 R1700 XE

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C 2864C

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

CC2.7 CB-22B CB2.7 CB2.5

TIENDETUBOS

587T 587R 561N 561M PL83 PL87 PL72 PL61 583T 572R II

COSECHADORA DE RUEDAS

550B 570B 560B 580B 550 570 580

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

CX38-P892

PALA FRONTAL

385C 5080

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PS-500 PS-300 PS-360C PF-300

MOTOR - INDUSTRIAL

CG170-16 3516B

PALA HIDRÁULICA

6020 6015 6020B 6015B 6060

MOTOR DE GAS

G3512H G3516E G3516C

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3250 MH3022 MH3024 MH3040 MH3050 MH3295 M325D L MH M325D MH

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

906H2 902 908 906 906H 908H2 907H 908H 910G 910F 910E 910M 907H2 914M 914G 918M

COMPACTADOR

CB-34B XW CB-36B CB-34B CB-32B CC-34B CB-24B CB-22B CC-24B

CORTADOR GIRATORIO

RC7 RC20

MINICARGADOR

289D3 252B3 272D XHP 272C 272D 252B 256C 272D3 272D2 236B 236D 242B3 242D3 262C2 246D3 272D3 XE 279D3 272D2 XHP 236B3 236D3 262B 262D 262C 262D3 268B 242D 246B 246D 246C 248B

CAMIÓN

773G LRC 793F XQ 775G 775F 793F OEM 777G 775G OEM 785 793 797 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 773G 797F 773F 797B 772 770 775G LRC 794 AC 793F CMD 772G OEM 789D 770G OEM 785G 773G OEM 785C 785D 795F AC 793F AC MT4400D AC

SOLUCIÓN SPL BASADA EN EXCAVADORA

320E 352F OEM 330F OEM

MANIPULADOR TELESCÓPICO

RT80 TH314D RT60 RT50 TL1055D RT100 TH103 TL943 TL1055 TL1255 TH62 TH63 TH514D TH82 TH83 TL943D RTC60 RT50SA TL642 TL642D TH210 TH215 TH414C TL1255D TH417C

TRACTOR DE CADENAS

D10 D8 GC D6R II D3C III D3G D4G D5R2 D5M D5N D5G D6R D6T D6M D6N D6K D4K2 LGP D6 XE D3K2 LGP D4K2 XL D7R XR D6T LGP D6GC D3K2 XL D6R XL D4C III D6K2 XL D6T XW D6T XL D5C III D8GC D7R D8T D8R D6K XL D9T D6T XW PAT D6K2 D5K XL D6R LGP D5K LGP D6R III D6XE D4K XL D9 GC D7R SERIES D6K2 LGP D3K XL D9 D4 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D5K2 LGP D10T D11T D7R LGP D6T LGPPAT D6K LGP D10T2 D6R STD D8R II D6T XL PAT D5K2 XL D7R II D3K LGP

REGLÓN DE ASFALTO

AS4252C SE60 FM SE47 FM SE60

PALA DE CABLE ELÉCTRICA

7495 HF 7495

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM400 RM800

SINFÍN

A68 A23 A41 A26B A19B A14B

CAMIÓN EXPULSOR

730C D400E II 740B 730C2 EJ 740 730

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5130 5110B 5230 5130B

WIDE BODY TRUCK

707

CAMIÓN DE OBRAS

777G 777E 796 AC 794 AC 773GC 798 AC 785D 789G 789D 772 770 793D 777 775 773 793F 789 785 793 798 D10R

CHALLENGER

65 75 75C MT700 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65B 65D 85C

CAMIÓN ARTICULADO

D400E II D300E II 725C2 740 GC 730C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735 725C 730C2 D250E II D350E II 730 EJECTOR 740C 740B 745C

TREN DE RODAJE

OEMS

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT12B IT14F IT38H IT14B IT62G IT62H IT28G IT62G II

CEPILLO EN ÁNGULO

BA22 BA18

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido