Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes8T-5082: Adaptador recto de 13/16 × 1-3/16
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes8T-5082: Adaptador recto de 13/16 × 1-3/16
8T-5082: Adaptador recto de 13/16 × 1-3/16

Adaptador de unión Cat® para mangueras de dirección

Marca: Cat

Imágenes del producto
8T-5082: Adaptador recto de 13/16 × 1-3/16
8T-5082: Adaptador recto de 13/16 × 1-3/16
8T-5082: Adaptador recto de 13/16 × 1-3/16
8T-5082: Adaptador recto de 13/16 × 1-3/16
8T-5082: Adaptador recto de 13/16 × 1-3/16

Adaptador de unión Cat® para mangueras de dirección

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8T-5082

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Sello compatible con refrigerante y urea: 180-8424 (13/16-16), 294-9072 (1-3/16-12)
Tamaño hexagonal (pulg): 1.25
Sello compatible con aceite y combustible: 228-7090 (13/16-16), 228-7092 (1-3/16-12)
Tamaño hexagonal (mm): 31.75
Sello compatible con aceite de transmisión e hidráulico: 6V-8398 (13/16-16), 6V-9746 (1-3/16-12)
Longitud total (pulg): 1.69
Longitud total (mm): 43.0
Rosca: 3/16-12, 3/16-16
Peso (kg): 0.16
Peso (lb): 0.36
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8T-5082

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

D4HTSK II D4HTSK III

CAMIÓN PARA CANTERAS

772G 770G

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB-534D CB-564D

CARGADOR DE RUEDAS

938G II 980G 994D 994

MOTONIVELADORA

12H NA 12H 12G 24H 12K 120H 120G 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 160K 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 120H NA 16H 16G 140H NA 130G 140K 2 120 GC 16H NA 140H ES 140 143H 135H 160H NA 140 GC 160H ES 14H 120K 2 14G

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

508

EXCAVADORA DE MINERÍA

5130B

CORTADOR GIRATORIO

RC20

CAMIÓN DE OBRAS

772 770 785

COSECHADORA DE RUEDAS

550 560B 580B 570 550B 570B 580

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826G

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT38G II

CAMIÓN

772G 785 772G OEM 770G 785G 770G OEM 797B

EXCAVADORA

352F 340F 328D LCR 320D2 FM 335F LCR 336F 335F 320 OTHER 330D L 320 GC

EXCAVADORA DE RUEDAS

M330D

TRACTOR DE CADENAS

D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido