InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares8T-8378: Junta del cabezal de 155,56 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares8T-8378: Junta del cabezal de 155,56 mm de diámetro interior
8T-8378: Junta del cabezal de 155,56 mm de diámetro interior

Sello de cabezal

Marca: Cat

Imágenes del producto
8T-8378: Junta del cabezal de 155,56 mm de diámetro interior
8T-8378: Junta del cabezal de 155,56 mm de diámetro interior
8T-8378: Junta del cabezal de 155,56 mm de diámetro interior
8T-8378: Junta del cabezal de 155,56 mm de diámetro interior
8T-8378: Junta del cabezal de 155,56 mm de diámetro interior

Sello de cabezal

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8T-8378

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura de sección transversal (pulg): 0.09
Ancho de sección transversal (mm): 5.5
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 6.12
Material: Caucho de uretano
Diámetro interno (mm): 155.6
Descripción del material: El caucho de uretano tiene una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien con los lubricantes a base de petróleo y los fluidos hidráulicos a temperaturas moderadas. No lo use con fluidos hidrosolubles.
Altura de sección transversal (mm): 2.2
Ancho de sección transversal (pulg): 0.22
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8T-8378

CARG TRONCOS MÁQ FOREST

558

MANIPULADOR DE MATERIALES

M325D L MH

CARGADOR DE RUEDAS

980C 980F 980F II

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

336D 330D 336D L 336E HVG

EXCAVADORA

336 MHPU 325D FM 330D MH 325D FM LL 325B L 330C FM 330D 336D LN 325C FM 336 330C MH 330B L 330C L 330D L 568 FM LL 330D FM

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido