Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas de goma9G-4191: Arandelas de goma simétricas de brida doble
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas de goma9G-4191: Arandelas de goma simétricas de brida doble
9G-4191: Arandelas de goma simétricas de brida doble

Arandela de goma simétrica de brida doble Cat®, con ranura, DI: 15,9 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
9G-4191: Arandelas de goma simétricas de brida doble
9G-4191: Arandelas de goma simétricas de brida doble
9G-4191: Arandelas de goma simétricas de brida doble
9G-4191: Arandelas de goma simétricas de brida doble
9G-4191: Arandelas de goma simétricas de brida doble

Arandela de goma simétrica de brida doble Cat®, con ranura, DI: 15,9 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9G-4191

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor de la brida ("): 0.13
Grosor de la brida (mm): 3.18
Dureza (orilla A): 50.0
Diámetro interno (pulg): 0.63
Diámetro interno (mm): 15.88
Material: Caucho EPDM
Diámetro exterior (pulg): 1.38
Diámetro exterior (mm): 34.92
Estilo: Ranura
Grosor (pulg): 0.76
Grosor (mm): 19.3
Tipo: Arandelas De Goma Simétricas De Brida Doble
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9G-4191

TALADORA APILADORA DE CADENAS

TK732 1190T 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 1190 511 541 2 TK741 2290 522 521 532 2590 541 1290T 1390 551 552 TK711 2491

PALA HIDRÁULICA

6040

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

301.6C 301.8C

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

RETROEXCAVADORA CARGADORA

414E 430E 450E 416E 420E

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

906H2 906H 914G 914G2 907H2 908M 908H2 906M 907H 907M 908H

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AE40 II

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535D 545D 555D 525D

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 854K 844H

MINICARGADOR

226D 272D XHP 256C 242D 272D2 246D 246C 232D 272C 272D 236D 262D 262C 272D2 XHP 262C2

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

HA770 TK370 TK380 543 HA870 533

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

249D 289D 289C 279C2 259D 299D 299C 289C2 299D2 XHP 299D XHP 239D 279D 279C 299D2

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655D AP-1055E BG600D AP-1000E AP-600D BG655D BG1000E BG1055E

CARGADOR TODOTERRENO

277D 277C 297D2 277C2 257D 297C 287C2 287C 287D 297D2 XHP

TRACTOR DE CADENAS

D9 D8L D10 D11 D6N LGP D7R SERIES D7R II D6N XL

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300G R2900

COMPACTADOR DE ASFALTO

CB10

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

907K 906K 906M 924HZ 995 990H 990 993 993K 908K 908M 992K 990 II 994F 994K

EXCAVADORA DE MINERÍA

5130B

MOTOR DE LOCOMOTORA

PR20B

COMPACTADOR NEUMÁTICO

CW12

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT14G2 IT14G

CARGADOR DE CADENAS

973K 973 977L 983B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM-350B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido