Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje9J-2593: Pasador de 101,49 mm de diámetro exterior
Inicio
Tornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje
9J-2593: Pasador de 101,49 mm de diámetro exterior
9J-2593: Pasador de 101,49 mm de diámetro exterior

Pasador de varillaje Cat® 3,98" de diámetro X 12,8" de largo

Marca: Cat

Imágenes del producto
9J-2593: Pasador de 101,49 mm de diámetro exterior
9J-2593: Pasador de 101,49 mm de diámetro exterior
9J-2593: Pasador de 101,49 mm de diámetro exterior
9J-2593: Pasador de 101,49 mm de diámetro exterior
9J-2593: Pasador de 101,49 mm de diámetro exterior

Pasador de varillaje Cat® 3,98" de diámetro X 12,8" de largo

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Productos que se suelen comprar juntos
9J-25939J-2593
3G-53363G-5336
9J-23669J-2366
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 9J-2593
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 9J-2593

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de pasador: Pasador recto
Material: Acero
Electrodeposición: Sin placa
Diámetro del pasador (mm): 101
Diámetro del pasador (pulg): 3.98
Longitud (mm): 325
Longitud (pulg): 12.8
Ayuda/función de remoción: Orificio del extractor
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9J-2593

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854 854G 854K

TRACTOR DE CADENAS

D11R D11T D11N D10 D11 11 10 10S 10U 11SU 11U 10C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto