InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas9L-6639: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.448 mm de largo
InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas9L-6639: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.448 mm de largo
9L-6639: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.448 mm de largo

Ancho: 15,9 mm (0,63 pulg)

Marca: Cat

Imágenes del producto
9L-6639: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.448 mm de largo
9L-6639: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.448 mm de largo
9L-6639: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.448 mm de largo
9L-6639: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.448 mm de largo
9L-6639: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.448 mm de largo

Ancho: 15,9 mm (0,63 pulg)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9L-6639

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud de la correa (pulg): 57.01
Ancho de la correa (mm): 15.9
Tipo de correa: Correas Trapeciales Dentadas
Ancho de la correa (pulg): 0.63
Longitud de la correa (mm): 1,448.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9L-6639

TRACTOR TOPADOR

834U 834S

MOTOR DE GAS

G3412 CG137-08 G3408C G3408 CG137-12

CAMIÓN PARA CANTERAS

771D 771C 775D 775B 773E

CARGADOR DE RUEDAS

988B 988F 992D 992C 988F II

MOTOR DE CAMIÓN

3408B 3116 3408

CAMIÓN DE OBRAS

773

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834B

GENERADOR

SR500 SR4

CAMIÓN ARTICULADO

D550B D44B

MOTOR DE PETRÓLEO

C15 C18

TRACTOR DE RUEDAS

639D 631D 631E 651E 657E 637D 637E 633D

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836

MÓDULO DE POTENCIA

XQG400 PM3412

GRUPO ELECTRÓGENO

3408C 3412C 3412 CG137-12 G3412C G3412

MOTOR MARINO

3408B 3408C 3412C 3412E 3412

MOTOR - MÁQUINA

3408

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000C PR-1000 PR-750B

MOTOR

G3408 G3408C G3412C G3412

MOTOR INDUSTRIAL

CG137-08 3412 C18 C15 3412E 3412C 3408B 3408C

CAMIÓN

69D 775E 775D 773E 773D 769D 769C 773B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3412 3408B 3408C 3408 POWER SYS 3412C

TRACTOR

772B 768C

CISTERNA

SPS342 SPT342

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido