InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas9L-6645: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.588 mm de largo
InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas9L-6645: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.588 mm de largo
9L-6645: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.588 mm de largo

Ancho: 15,9 mm (0,63 pulg)

Marca: Cat

Imágenes del producto
9L-6645: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.588 mm de largo
9L-6645: Correa trapecial dentada con borde sin procesar de 1.588 mm de largo

Ancho: 15,9 mm (0,63 pulg)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9L-6645

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud de la correa (pulg): 62.52
Ancho de la correa (mm): 15.9
Tipo de correa: Correas Trapeciales Dentadas
Ancho de la correa (pulg): 0.63
Longitud de la correa (mm): 1,588.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9L-6645

PAQUETE DE PETRÓLEO

C18 TH48-E70

MOTOR DE PETRÓLEO

C32

GRUPO ELECTRÓGENO

C18

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-565

MOTOR MARINO

3406B C18 3406E

MOTOR INDUSTRIAL

3126B

TRACTOR DE CADENAS

D9R D10R

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido