Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas Irregulares9N-0293: Puntero de sincronización de 0,065" de grosor
InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas Irregulares9N-0293: Puntero de sincronización de 0,065" de grosor
9N-0293: Puntero de sincronización de 0,065" de grosor

Puntero de sincronización Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
9N-0293: Puntero de sincronización de 0,065" de grosor
9N-0293: Puntero de sincronización de 0,065" de grosor

Puntero de sincronización Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9N-0293

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (mm): 10.16
Longitud total (mm): 132.08
Ancho total (mm): 40.64
Longitud total (pulg): 5.2
Descripción del material: Acero
Ancho total (pulg): 1.6
Altura total (pulg): 0.4
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9N-0293

TRACTOR DE RUEDAS

613C

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-553 CS-551 CP-553 CB-614

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000C PR-1000

MOTOR MARINO

3208

MOTOR - MÁQUINA

3208

PRODUCTOS FORESTALES

FB221

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3208

MOTOR DE CAMIÓN

3208

EXCAVADORA

231D 225D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido