InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito9S-9005: COJINETE
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito9S-9005: COJINETE
9S-9005: COJINETE

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
9S-9005: COJINETE
9S-9005: COJINETE
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

DISCONTINUADA
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9S-9005

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 16.0
Inside Diameter (in): 0.62
Outside Diameter (mm): 21.0
Outside Diameter (in): 0.81
Overall Length (mm): 24.0
Overall Length (in): 0.95
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronce
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 24.0
Muesca interna: No
Diámetro interior aproximado (mm): 16.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 21.0
Muesca externa: No
Orificios cruzados: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9S-9005

MOTOR MARINO

D349

CARGADOR DE RUEDAS

966G 972G

MOTOR INDUSTRIAL

D349

MOTOR VEHICULAR

D349

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido