InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesDiscos de fricción de la transmisión9S-9923: Disco de fricción de 5,56 mm de grosor
InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesDiscos de fricción de la transmisión9S-9923: Disco de fricción de 5,56 mm de grosor
9S-9923: Disco de fricción de 5,56 mm de grosor

Disco de Fricción Cat® con 108 dientes de estrías evolventes internas para la transmisión planetaria

Marca: Cat

Imágenes del producto
9S-9923: Disco de fricción de 5,56 mm de grosor
9S-9923: Disco de fricción de 5,56 mm de grosor
9S-9923: Disco de fricción de 5,56 mm de grosor
9S-9923: Disco de fricción de 5,56 mm de grosor
9S-9923: Disco de fricción de 5,56 mm de grosor

Disco de Fricción Cat® con 108 dientes de estrías evolventes internas para la transmisión planetaria

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9S-9923

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (mm): 337.8
Diámetro exterior (mm): 430.3
Grosor (mm): 5.56
Diámetro interno (pulg): 13.299
Diámetro exterior (pulg): 16.9409
Grosor (pulg): 0.2188
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel,Non-Band Type Friction Material
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9S-9923

CAMIÓN DE OBRAS

777 776

MOTOTRAÍLLA

651B 650B 651 641B 657G 660B 651E 666B 657E 657B 657 651

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido