Inicio9S-9972: Filtro de aire del motor
Inicio9S-9972: Filtro de aire del motor
9S-9972: Filtro de aire del motor

Aire del motor de eficiencia estándar, secundario

Marca: Cat

Imágenes del producto
9S-9972: Filtro de aire del motor
9S-9972: Filtro de aire del motor
9S-9972: Filtro de aire del motor
9S-9972: Filtro de aire del motor
9S-9972: Filtro de aire del motor

Aire del motor de eficiencia estándar, secundario

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9S-9972

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Primario en comparación con secundario: Secundario
Tipo de sello: Sello Axial
Clasificación de eficiencia: Eficiencia Estándar
Depth (in): 13.11
Height (in): 9.059
Media Type: Standard
Height (mm): 230.1
Width (in): 9.059
Width (mm): 230.1
Shape: Round
Type: Secondary
Depth (mm): 333.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9S-9972

TRACTOR TOPADOR

6 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

DESGARRADOR

D5 953 7 6 5 943

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

D5HTSK II

CABRESTANTE

57H 57 56 55 56H

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

COMPACTADOR DE SUELOS

815B

CARGADOR DE RUEDAS

936E 936F 950B/950E 936 966D 966F 966E G936 950B 950E 950F

MOTONIVELADORA

160G 140G 14G

TIENDETUBOS

572G 571G

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814B

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816B

CONTROL HIDRÁULICO

143 141 140

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

140G 12G 130G

MOTOR INDUSTRIAL

3304

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3304 3304B 3208

CARGADOR DE CADENAS

953

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6H XR D3B D7F D3C D7G D7H D6H II D5H D6D D6H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido