Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas y clips9U-2277: Broche de 2 mm de grosor
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas y clips9U-2277: Broche de 2 mm de grosor
9U-2277: Broche de 2 mm de grosor

Broche Cat® de 2 mm de grosor

Marca: Cat

Imágenes del producto
9U-2277: Broche de 2 mm de grosor
9U-2277: Broche de 2 mm de grosor
9U-2277: Broche de 2 mm de grosor
9U-2277: Broche de 2 mm de grosor
9U-2277: Broche de 2 mm de grosor

Broche Cat® de 2 mm de grosor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9U-2277

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 40.0
Longitud total (pulg): 1.57
Longitud total (mm): 40.0
Ancho (mm): 20.0
Grosor (pulg): 0.08
Altura (mm): 18.6
Longitud (pulg): 1.575
Grosor (mm): 2.0
Ancho (pulg): 0.787
Peso (kg): 0.04
Altura (pulg): 0.73
Peso (lb): 0.09
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9U-2277

TRACTOR TOPADOR

834U 834S

MOTOR DE GAS

G3520B G3520J G3406

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

RETROEXCAVADORA CARGADORA

414E 426B 438C 426C 438D 416F2 420F2 424D 424B 436C 436B 446D 446B 420D 420E 432D 430F2 415F2 420F 442D 430D 430E 430F 440 450 416E 416F 416C 428D 416D 416B 428C

COMPACTADOR DE SUELOS

825 825H 825G 825K 825C 815K 815B 815 815F 825G II

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AE40 II AD45 AD40

MOTONIVELADORA

120H 135H 163H 140H 16H 143H 14H 12H 24H 160H

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

545 535B 525B

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 844 834G 834H 834B 834K 814B 824H 824G 824C 824K 814K 814F 814 824 854G 824G II 844H

GENERADOR

SR4

MOTOR DE PETRÓLEO

3516

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 826 826G II 816K 836H 836G 836K 816 826C 826G 826H 826K 816B 816F

CARGADOR FORESTAL DE PLUMA RECTA

539

GRUPO ELECTRÓGENO

3412C G3306 3412 3516E

MÓDULO DE POTENCIA

PM3412

MOTOR - MÁQUINA

3516C 3208

MOTOR INDUSTRIAL

3516B 3516C 3408C 3412 3412C

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

543 533 HA770 TK370 TK380 HA870

CAMIÓN

789 797 795F XQ 793D 793B 793C 793F 793F XQ 785C 785D 797B 785B 793F CMD 793F OEM 795F AC 789C 789D 789B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3412 3412C

TRACTOR DE CADENAS

D11N D11R

CISTERNA

SCT673 SPS342 SPT342

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600G R1600 R2900

CARGADOR DE RUEDAS

960F 988 XE 988F II 950G 962G 988 995 994 990 980G II 988K XE 988G 988H 988F 988K 966F II 814K 990H 992D 980G 992G 992K 938G 938F 990 II 994F 994D 970F 994K 994H 950F II

CONFIGURACIÓN DE ROCIADOR

CAT WDS

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5230 5130B

CAMIÓN DE OBRAS

789D

MOTOR

G3406 G3520J

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G IT38G IT38F

TRACTOR

784C 784B

MOTOR REMAN

3516B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido