InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesPlacas de la transmisión9U-9844: Disco del embrague de 554 mm de diámetro
InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesPlacas de la transmisión9U-9844: Disco del embrague de 554 mm de diámetro
9U-9844: Disco del embrague de 554 mm de diámetro

Disco del embrague planetario de transmisión de tren de potencia Cat® de 6,35 mm de grosor

Marca: Cat

Imágenes del producto
9U-9844: Disco del embrague de 554 mm de diámetro
9U-9844: Disco del embrague de 554 mm de diámetro
9U-9844: Disco del embrague de 554 mm de diámetro
9U-9844: Disco del embrague de 554 mm de diámetro
9U-9844: Disco del embrague de 554 mm de diámetro

Disco del embrague planetario de transmisión de tren de potencia Cat® de 6,35 mm de grosor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9U-9844

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (mm): 454.0
Grosor (mm): 6.35
Diámetro interno (pulg): 17.874
Grosor (pulg): 0.25
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9U-9844

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH55

CAMIÓN DE OBRAS

793 793D 793F

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

TH55-E70 TH55FT-E90

CAMIÓN

793D 797F 793C 797 793F 793F CMD 793F OEM 797B 793F XQ

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido