Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónEjes motrices y juntasOtros componentes del eje motriz y la junta9V-2411: Caja del cojinete 250 mm de diámetro exterior
InicioTren de impulsiónEjes motrices y juntasOtros componentes del eje motriz y la junta9V-2411: Caja del cojinete 250 mm de diámetro exterior
9V-2411: Caja del cojinete 250 mm de diámetro exterior

Cojinete Cat® de 250 mm de diámetro exterior con caja de hierro gris utilizado en el eje motriz

Marca: Cat

Imágenes del producto
9V-2411: Caja del cojinete 250 mm de diámetro exterior
9V-2411: Caja del cojinete 250 mm de diámetro exterior
9V-2411: Caja del cojinete 250 mm de diámetro exterior
9V-2411: Caja del cojinete 250 mm de diámetro exterior
9V-2411: Caja del cojinete 250 mm de diámetro exterior

Cojinete Cat® de 250 mm de diámetro exterior con caja de hierro gris utilizado en el eje motriz

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9V-2411

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Hierro fundido
Longitud (mm): 72.0
Diámetro exterior (mm): 250.0
Diámetro interno (mm): 83.25
Longitud (pulg): 2.834
Diámetro exterior (pulg): 9.842
Diámetro interno (pulg): 3.277
Material: Gray (Flake) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9V-2411

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814 814B 814F II 814K 814F

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600 R1600G R1600H

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816F II 816K 816 816B 816F

COMPACTADOR DE SUELOS

815F II 815K 815B 815 815F

CARGADOR DE RUEDAS

950B/950E 814K 966F II 966D 966F 966E 950B 950E 960F 950F 970F 950F II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido