InicioTren de impulsiónOtros componentes del tren de impulsiónOtros componentes del tren de impulsión9W-3232: Retenedor de plástico de 100 mm de diámetro exterior
InicioTren de impulsiónOtros componentes del tren de impulsiónOtros componentes del tren de impulsión9W-3232: Retenedor de plástico de 100 mm de diámetro exterior
9W-3232: Retenedor de plástico de 100 mm de diámetro exterior

Retenedor Cat® (empuje de anillo)

Marca: Cat

Imágenes del producto
9W-3232: Retenedor de plástico de 100 mm de diámetro exterior
9W-3232: Retenedor de plástico de 100 mm de diámetro exterior
9W-3232: Retenedor de plástico de 100 mm de diámetro exterior
9W-3232: Retenedor de plástico de 100 mm de diámetro exterior
9W-3232: Retenedor de plástico de 100 mm de diámetro exterior

Retenedor Cat® (empuje de anillo)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9W-3232

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Plastic (PPS),Plastic Plastic
Outside Diameter (mm): 100.0
Inside Diameter (mm): 19.0
Overall Length (mm): 34.0
Outside Diameter (in): 3.937
Inside Diameter (in): 0.748
Overall Length (in): 1.339
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9W-3232

TRACTOR TOPADOR

8U 7A 7S 7U 8SU 7SU 7S LGP 8A

TIENDETUBOS

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R 578 572R 572R II

DESGARRADOR

7 8

CABRESTANTE

57H 57

GRUPO ELECTRÓGENO

3508B

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

TRACTOR DE CADENAS

D7R D8R II D7H D7R II D7R SERIES D8 D7 D6R D8T D8R D7R XR D8GC D8N D7R LGP D8 GC

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido