InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPrisioneros9X-2649: Prisionero de interferencia roscado de tipo 2 1/4-20
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPrisioneros9X-2649: Prisionero de interferencia roscado de tipo 2 1/4-20
9X-2649: Prisionero de interferencia roscado de tipo 2 1/4-20

El prisionero de interferencia tipo 2 Cat® para el corte de combustible eléctrico garantiza conexiones seguras y confiables para una mayor seguridad y control.

Marca: Cat

Imágenes del producto
9X-2649: Prisionero de interferencia roscado de tipo 2 1/4-20
9X-2649: Prisionero de interferencia roscado de tipo 2 1/4-20
9X-2649: Prisionero de interferencia roscado de tipo 2 1/4-20
9X-2649: Prisionero de interferencia roscado de tipo 2 1/4-20
9X-2649: Prisionero de interferencia roscado de tipo 2 1/4-20

El prisionero de interferencia tipo 2 Cat® para el corte de combustible eléctrico garantiza conexiones seguras y confiables para una mayor seguridad y control.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9X-2649
Longitud (mm): 44.45
Tamaño de rosca (mm): 0,250
Notas: Extensión de la rosca (mm) 14,2875; extensión de la rosca de extremo de tapón: 20,6375
Tamaño de la rosca del prisionero: 0,250
Descripción del material: Clase 8,8 ISO o el equivalente de SAE grado 5
Paso de rosca del orificio: 20.0
Característica de traba: pasador de acero
Paso de rosca del prisionero: 20.0
Material: Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9X-2649

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300 R1300G

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-350B RM-250C RM-350

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250 SS-250B

MOTOR DE CAMIÓN

3406C 3406B 3306C 3306B 3306

GENERADOR

SR4 SR4B

GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3306B 3304B

CONTROL HIDRÁULICO

48

MOTOR MARINO

3406B 3406C 3304 3306 3306B 3304B

MOTOR - MÁQUINA

3204 3304

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-465

MOTOR INDUSTRIAL

3204 3304 3306 C7.1 3304B 3306B 3406C

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B 3406C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3306 3304 3406B 3304B 3306B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RR-250 RR-250B RM-350B

MEZCLADOR ESTABILIZADOR

SM-350

CISTERNA

HT400

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido