InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos9X-4580: Sello de bastidor de rodillos inferiores de 257,8 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos9X-4580: Sello de bastidor de rodillos inferiores de 257,8 mm de diámetro interior
9X-4580: Sello de bastidor de rodillos inferiores de 257,8 mm de diámetro interior

Con el sello del bastidor de rodillos inferiores Cat® de 257,8 mm de diámetro interior, se evita que la suciedad y el agua dañen el bastidor de rodillos inferiores

Marca: Cat

Imágenes del producto
9X-4580: Sello de bastidor de rodillos inferiores de 257,8 mm de diámetro interior
9X-4580: Sello de bastidor de rodillos inferiores de 257,8 mm de diámetro interior
9X-4580: Sello de bastidor de rodillos inferiores de 257,8 mm de diámetro interior
9X-4580: Sello de bastidor de rodillos inferiores de 257,8 mm de diámetro interior
9X-4580: Sello de bastidor de rodillos inferiores de 257,8 mm de diámetro interior

Con el sello del bastidor de rodillos inferiores Cat® de 257,8 mm de diámetro interior, se evita que la suciedad y el agua dañen el bastidor de rodillos inferiores

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9X-4580

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 323.0
Diámetro exterior (pulg): 12.73
Diámetro interno (mm): 258.0
Diámetro interno (pulg): 10.15
Ancho total (mm): 18.0
Ancho total (pulg): 0.72
Material: Acero y caucho
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9X-4580

TRACTOR TOPADOR

5P 5S 5A

DESGARRADOR

D5 5

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

D5HTSK II D4HTSK III

CABRESTANTE

55

TRACTOR DE CADENAS

D5R XL D6M D6N D5H D5R2 D6N OEM D5R LGP D6N LGP D5H XL D5 D6N XL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido